Danfoss logo
SL333_L

Pájený deskový výměník tepla, SL333TL-1, Počet desek: 290

079U8172

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Počet desek290
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojení 1FLANGE
Typ připojení 2FLANGE
Typ výrobkuSL333TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 1DN100
Velikost připojení 2DN100
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost507 Kilogram
Čistá hmotnost445.542 Kilogram
Objem1175.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425154034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm