Danfoss logo
SL333_L

Pájený deskový výměník tepla, SL333TL-1

079U8166

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
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
Typ výrobkuSL333TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost435 Kilogram
Čistá hmotnost366.342 Kilogram
Objem1164.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425153976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm