Pájený deskový výměník tepla, SL333TL-1, Počet desek: 150
079U8158
25 bar, Pájecí materiál: Měď
079U8158
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Počet desek | 150 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení 1 | FLANGE |
| Typ připojení 2 | FLANGE |
| Typ výrobku | SL333TL-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | DN100 |
| Velikost připojení 2 | DN100 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 325 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 260.742 Kilogram |
| Objem | 977.6 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |