Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Pájený deskový výměník tepla, SL222TL-1, Počet desek: 240

079U3853

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]424 mm
Celková výška bez nožek [mm]933 mm
Délka připojení 1, mm0 mm
Délka připojení 2, mm0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]205 mm
KategorieIV
Material DescriptionSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek240
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1FLANGE
Typ připojení 2FLANGE
Typ výrobkuSL222TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 1DN80
Velikost připojení 2DN80
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost321.979 Kilogram
Čistá hmotnost245.011 Kilogram
Objem1056 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425165665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm