Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90

079U6327

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]241 mm
Celková výška bez nožek [mm]611 mm
Délka připojení 1, mm40 mm
Délka připojení 2, mm40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Horizontální středový otvor [mm]150 mm
KategorieIII
Material DescriptionSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuBrazed plate heat exchanger
Pájecí materiálCopper
Plate material no.1.4404
Počet desek90
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]30 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1NPT
Typ připojení 2NPT
Typ výrobkuSL140TLDW-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12 1/2
Velikost připojení 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTLDW

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost84 Kilogram
Čistá hmotnost63.624 Kilogram
Objem259.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425169151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm