Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Pájený deskový výměník tepla, SL140TM-1, Počet desek: 120

079U6162

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]241 mm
Celková výška bez nožek [mm]611 mm
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]30 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]150 mm
KategorieIII
Material DescriptionSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek120
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-196 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Standard připojeníISO 7
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL140TM-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12 1/2
Velikost připojení 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTM

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost96 Kilogram
Čistá hmotnost72.298 Kilogram
Objem350.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425169229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm