Danfoss logo
Sl140_Right

Pájený deskový výměník tepla, SL140TL-1

079U6020

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
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
Typ výrobkuSL140TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost140 Kilogram
Čistá hmotnost119.181 Kilogram
Objem508.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425162992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm