Danfoss logo
Sl140_Right

Pájený deskový výměník tepla, SL140TL-1, Počet desek: 120

079U6012

34 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL140TL-1-120_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-120_2_34_S1_4B2,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Počet desek120
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]34 bar
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
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL140TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12 1/2
Velikost připojení 22 1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost111 Kilogram
Čistá hmotnost111 Kilogram
Objem280.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425162916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm