Pájený deskový výměník tepla, SL140TM-1, Počet desek: 80
079L0916
30 bar, Pájecí materiál: Měď
079L0916
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 241 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 611 mm |
| Délka připojení 1, mm | 41 mm |
| Délka připojení 2, mm | 41 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 150 mm |
| Kategorie | III |
| Material Description | SL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 80 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 30 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 30 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ připojení 1 | NPT |
| Typ připojení 2 | NPT |
| Typ výrobku | SL140TM-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 2 1/2 |
| Velikost připojení 2 | 2 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | TM |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 83.602 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 58.409 Kilogram |
| Objem | 254.4 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425217081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |