Danfoss logo
Sl140_Right

Pájený deskový výměník tepla, SL140TL-1, Počet desek: 20

079L0872

30 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]241 mm
Celková výška bez nožek [mm]611 mm
Délka připojení 1, mm41 mm
Délka připojení 2, mm41 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]150 mm
KategorieIII
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek20
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]30 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]30 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1NPT
Typ připojení 2NPT
Typ výrobkuSL140TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12 1/2
Velikost připojení 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost46.253 Kilogram
Čistá hmotnost26.66 Kilogram
Objem163.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425216640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm