Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Pájený deskový výměník tepla, XB30-1, Počet desek: 20

004B1410

25 bar, Pájecí materiál: Měď
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Pájené výměníky tepla

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]130 mm
Celková výška bez nožek [mm]450 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Délka připojení na straně 1 [mm]50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]65 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB 30-1 20
Material Description (Short TeXB30-1-20_2_25_A_1G1_1G1
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDANFOSS LPM
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek20
Vlastnosti
Hodnota
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuXB30-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.816 Kilogram
Čistá hmotnost5.816 Kilogram
Objem10.357 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421900239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm