Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Datové úložiště: ≥2 GB, Modul M-Bus, Bezdrátová sběrnice M-Bus (OMS, šifrování AES, automatické skenování)

014U1616

Smart metering data concentrators and repeaters
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoCollect

Doporučená náhrada: 014U1603

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Datová komunikační rozhraníEthernet
Datové úložiště≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GSM/
InstalaceDIN lišta, 3 jednotky
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KonfiguraceKompletní vzdálené řízení LAN nebo WAN (Internet)
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-WM-500
NapájeníNe, je nutné přidat z příslušenství
PopisSmart metering data concentrators and repeaters
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMeter reading / meter system
Schopnost čtení [m]500 m
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Slot modulu rozhraní 2Bezdrátová sběrnice M-Bus (OMS, šifrování AES, automatické skenování)
Typ AMRInteligentníkoncentrátor naměřených dat
Typ výrobkuSonoCollect 111
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.4 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Objem2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424505769
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens