SonoCollect 111, Ethernet, Datové úložiště: ≥2 GB, Modul M-Bus
014U1613
Smart metering data concentrators and repeaters
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoCollect
Doporučená náhrada: 014U1614
014U1613
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Datová komunikační rozhraní | Ethernet |
| Datové úložiště | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| GSM | / |
| Instalace | DIN lišta, 3 jednotky |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Konfigurace | Kompletní vzdálené řízení LAN nebo WAN (Internet) |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-125 |
| Napájení | Ne, je nutné přidat z příslušenství |
| Popis | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Meter reading / meter system |
| Schopnost čtení [m] | 125 m |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Slot modulu rozhraní 1 | Modul M-Bus |
| Typ AMR | Inteligentníkoncentrátor naměřených dat |
| Typ výrobku | SonoCollect 111 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.228 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.228 Kilogram |
| Objem | 2 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505738 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |