Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Měřiče tepla, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 1120, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy

187F4519

Flow meter for utility applications
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sono 3500CT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.050
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.050
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamický rozsah1:100
Hmotnost baterie50 g
Integrovaná komunikace2 impulzní výstupy
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kategorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1120 DN300 PN25 10 L/p
MédiumSystém vytápění podle normy VDI 2035
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]115 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Objem hodnoty pulzu [l/pulz]10.0 l/pulse
Počet baterií1
PopisFlow meter for utility applications
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]300 mm
Vlastnosti
Hodnota
qp [m³/h]1120.0 m³/h
Schvalovací orgánMID
SCIP dossier no.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT Qp 100-500
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]85 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-40 °C
Třída ochranyIP67
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ nebo název baterieD Lithium
Typ výrobkuSONO 3500CT
Typy připojeníVerze s přírubou / vzdálená
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Životnost baterie [roky]6 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost103.5 Kilogram
Čistá hmotnost67.5 Kilogram
Objem286.11 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428648677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm