Měřiče tepla, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
187F4504
Flow meter for utility applications
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sono 3500CT
187F4504
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.050 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.050 |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Hmotnost baterie | 50 g |
| Integrovaná komunikace | 2 impulzní výstupy |
| Kategorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | SONO3500CT Qp 500 DN200 PN25 10 L/p |
| Médium | Systém vytápění podle normy VDI 2035 |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 115 V |
| Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
| Objem hodnoty pulzu [l/pulz] | 10.0 l/pulse |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | Flow meter for utility applications |
| Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 200 mm |
| qp [m³/h] | 500.0 m³/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schvalovací orgán | MID |
| SCIP dossier no. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT 1 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -40 °C |
| Třída ochrany | IP67 |
| Třída prostředí | E2/M1 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ napájecího napětí | napájecí jednotka |
| Typ nebo název baterie | D Lithium |
| Typ výrobku | SONO 3500CT |
| Typy připojení | Verze s přírubou / kompaktní |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Životnost baterie [roky] | 6 yr |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.85 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.85 Kilogram |
| Objem | 283.05 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |