Měřiče tepla, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
187F3587
Průtokoměr pro průmyslové aplikace
187F3587
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Integrovaná komunikace | 2 impulzní výstupy |
| Kategorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | 7ME3411-3CC31-5ER2 |
| Popis | Průtokoměr pro průmyslové aplikace |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 400 mm |
| qp [m³/h] | 950.0 m³/h |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ napájecího napětí | napájecí jednotka |
| Typ výrobku | SONO 3500CT |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 124 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 124 Kilogram |
| Objem | 277.36 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541374 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |