Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Měřiče tepla, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 10000, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy

187F3563

Průtokoměr pro průmyslové aplikace

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.090
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.090
AplikaceVytápění a chlazení
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]10.0 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamický rozsah1:100
Hmotnost baterie50 g
Integrovaná komunikace2 impulzní výstupy
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kategorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 10000 DN1000 PN16 100 L/p
MédiumSystém vytápění podle normy VDI 2035
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]115 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Objem hodnoty pulzu [l/pulz]100.0 l/pulse
Počet baterií1
PopisPrůtokoměr pro průmyslové aplikace
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]1000 mm
qp [m³/h]10000.0 m³/h
Schvalovací orgánMID
SCIP dossier no.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]85 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-40 °C
Třída ochranyIP67
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ nebo název baterieD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Typ výrobkuSONO 3500CT
Typy připojeníVerze s přírubou / vzdálená
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Životnost baterie [roky]6.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost632 Kilogram
Čistá hmotnost602 Kilogram
Objem4274.848 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428980173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm