Měřiče tepla, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy
187F3538
Průtokoměr pro průmyslové aplikace
187F3538
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.090 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.090 |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Hmotnost baterie | 50 g |
| Integrovaná komunikace | 2 impulzní výstupy |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kategorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p |
| Médium | Systém vytápění podle normy VDI 2035 |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 115 V |
| Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
| Objem hodnoty pulzu [l/pulz] | 50.0 l/pulse |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | Průtokoměr pro průmyslové aplikace |
| Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 500 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] | 2950.0 m³/h |
| Schvalovací orgán | MID |
| SCIP dossier no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -40 °C |
| Třída ochrany | IP67 |
| Třída prostředí | E2/M1 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ napájecího napětí | napájecí jednotka |
| Typ nebo název baterie | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Typ výrobku | SONO 3500CT |
| Typy připojení | Verze s přírubou / kompaktní |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Životnost baterie [roky] | 6.0 yr |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 205.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 195.5 Kilogram |
| Objem | 737.055 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |