Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Měřiče tepla, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 750, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, 2 impulzní výstupy

187F3506

Průtokoměr pro průmyslové aplikace
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sono 3500CT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Integrovaná komunikace2 impulzní výstupy
Kategorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material Description7ME3411‐2UD01‐4ER2
PopisPrůtokoměr pro průmyslové aplikace
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]350 mm
qp [m³/h]750.0 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ výrobkuSONO 3500CT
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost121 Kilogram
Čistá hmotnost121 Kilogram
Objem235.81 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428540971
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens