Danfoss logo
Calculator seal

Měřiče tepla, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Mbus

014U0612

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]15 mm
qp [m³/h]1.5 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Slot modulu rozhraní 1Mbus
Typ výrobkuSonoSelect 10
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.993 Kilogram
Čistá hmotnost0.761 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.191 Liter
EAN/UPC5715255059417