Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Měřiče tepla, SonoSelect 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Vytápění, baterie 2 x AA, Radio OMS WB 868,95 s 2 pulzními vstupy

014U0568

Energy meter for residential applications

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg0.010
2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg0.010
AplikaceVytápění
Barva pouzdraRAL 9010 bílá
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]1.5 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]24 mo
Druhá baterie Počet baterií1
Druhá baterie Typ nebo název0,5 AA Lithium
EPD k dispoziciYes
Hmotnost baterie18 g
Hodnoty Kvs [m³/h]12.79 m³/h
InstalaceVratné
Integrovaná komunikaceNo integrated communication
Interval uložení protokolu [Měsíc]1 mo
Izolační materiál kabeluSilicone
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kalkulátor třídy ochranyIP65
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.]125.00 K
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionDN32R,qp6.0,260,H,130C,BA,kWh,RadioWB+PI
Materiály ve styku s médiemMosazný snímač
MédiumKvalita vody s pH 7 až 9,5
MěřičkWh (bez číslice za desetinnou čárkou)
Meze teploty (účtování) [°C] [max.]140 °C
Meze teploty (účtování) [°C] [min.]0 °C
Napětí sekundární baterie3.6 V
Nástro jpro uvedení do provozuSonoApp
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií2
PopisEnergy meter for residential applications
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]32 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]130 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
Schvalovací orgánForce Certification
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor10 g
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Radio OMS WB 868,95 s 2 pulzními vstupy
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída prostředíE1 / M2
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíbaterie 2 x AA
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ teplotních čidelPt 1000
Typ výrobkuSonoSelect 10
Typy připojeníZávit
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníG 1 1/2
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]95 % RH
Životnost baterie [roky]16.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2 Kilogram
Čistá hmotnost1.6 Kilogram
Objem6.704 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424496289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm