Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Měřiče tepla, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Vytápění, elektrická síť, M-Bus

014U0457

Měřič tepla pro domácí použití

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění
Barva pouzdraRAL 9010 bílá
Délka [mm]160.0 mm
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]1.5 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba uložení protokolu [Měsíc]24 mo
EPD k dispoziciYes
Hodnoty Kvs [m³/h]9.71 m³/h
InstalaceVratné
Integrovaná komunikaceM-Bus
Interval uložení protokolu [Měsíc]1 mo
Izolační materiál kabeluPUR
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kalkulátor třídy ochranyIP65
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.]90.00 K
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionSonoSelect DN25R,qp3.5,160,Mbus,H,EU,kWh
Materiály ve styku s médiemMosazný snímač
MédiumKvalita vody s pH 7 až 9,5
MěřičkWh (bez číslice za desetinnou čárkou)
Meze teploty (účtování) [°C] [max.]105 °C
Meze teploty (účtování) [°C] [min.]0 °C
Nástro jpro uvedení do provozuSonoApp
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií2
PopisMěřič tepla pro domácí použití
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]25 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]95 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
Schvalovací orgánForce Certification
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1No interface module
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE1 / M2
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ nebo název baterieSold without batteries
Typ teplotních čidelPt 1000
Typ výrobkuSonoSelect 10
Typy připojeníZávit
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníG 1 1/4 B
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]95 % RH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.387 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.799 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425241369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm