Měřiče tepla, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Vytápění, baterie 2 x AA, Rádiový modul OMS 868,95 MHz
014U0407
Měřič tepla pro domácí použití
014U0407
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.018 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.036 |
| 2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg | 0.010 |
| 2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg | 0.010 |
| Aplikace | Vytápění |
| Barva pouzdra | RAL 9010 bílá |
| Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 1.5 m |
| Délka kabelu teplotních čidel [m] | 1.5 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doba uložení protokolu [Měsíc] | 24 mo |
| Druhá baterie Počet baterií | 1 |
| Druhá baterie Typ nebo název | 0,5 AA Lithium |
| Hmotnost baterie | 18 g |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Instalace | Vratné |
| Integrovaná komunikace | No integrated communication |
| Interval uložení protokolu [Měsíc] | 1 mo |
| Izolační materiál kabelu | Silicone |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kalkulátor třídy ochrany | IP65 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.] | 125.00 K |
| Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.] | 3.00 K |
| Material Description | SonoSelect DN15R,qp1.5,110,H,EU,kWh,Radi |
| Materiály ve styku s médiem | Mosazný snímač |
| Médium | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
| Měřič | kWh (bez číslice za desetinnou čárkou) |
| Meze teploty (účtování) [°C] [max.] | 140 °C |
| Meze teploty (účtování) [°C] [min.] | 0 °C |
| Napětí sekundární baterie | 3.6 V |
| Nástro jpro uvedení do provozu | SonoApp |
| Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
| Počet baterií | 2 |
| Popis | Měřič tepla pro domácí použití |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 5 °C |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 130 °C |
| Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 5 °C |
| Schvalovací orgán | Force Certification |
| Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor | 10 g |
| Slot modulu rozhraní 1 | Rádiový modul OMS 868,95 MHz |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
| Třída prostředí | E1 / M2 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ napájecího napětí | baterie 2 x AA |
| Typ nebo název baterie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ teplotních čidel | Pt 1000 |
| Typ výrobku | SonoSelect 10 |
| Typy připojení | Závit |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost připojení | G 3/4 |
| Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 95 % RH |
| Životnost baterie [roky] | 16.0 yr |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.948 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.181 Liter |
| EAN/UPC | 5702425238802 |