Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Měřiče tepla, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Vytápění, 1 baterie typu A, M-Bus

014U0318

Měřič tepla pro domácí použití

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
AplikaceVytápění
Barva pouzdraRAL 9010 bílá
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]0.5 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]24 mo
Dynamický rozsah1:100
Formát baleníMulti balení
Hmotnost baterie18 g
Hodnoty Kvs [m³/h]12.79 m³/h
InstalaceVratné
Integrovaná komunikaceM-Bus
Interval uložení protokolu [Měsíc]1 mo
Izolační materiál kabeluPVC bez halogenů
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kalkulátor třídy ochranyIP65
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.]90.00 K
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,Mbus,L,CN,kWh
Materiály ve styku s médiemMosazný snímač
MédiumSystém vytápění podle normy VDI 2035
MěřičkWh (bez číslice za desetinnou čárkou)
Množství na formát balení8 pc
Nástro jpro uvedení do provozuSonoApp
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií1
PopisMěřič tepla pro domácí použití
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]25 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Schválená teplota snímače teploty [°C] [max.]105 °C
Schválená teplota snímače teploty [°C] [min.]0 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]95 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1No interface module
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída prostředíE1 / M2
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětí1 baterie typu A
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ teplotních čidelPt 1000
Typ výrobkuSonoSafe 10
Typy připojeníZávit
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníG 1 1/4 B
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]95 % RH
Životnost baterie [roky]16.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.2 Kilogram
Čistá hmotnost1.4 Kilogram
Objem6.598 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425167539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm