Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Měřiče tepla, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vytápění, elektrická síť, M-Bus

014U0361

Měřič tepla pro domácí použití

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění
Barva pouzdraRAL 9010 bílá
Délka [mm]110.0 mm
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]0.5 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba uložení protokolu [Měsíc]24 mo
Dynamický rozsah1:100
EPD k dispoziciYes
Hodnoty Kvs [m³/h]3.46 m³/h
InstalaceVratné
Integrovaná komunikaceM-Bus
Interval uložení protokolu [Měsíc]1 mo
Izolační materiál kabeluPVC bez halogenů
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kalkulátor třídy ochranyIP65
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.]90.00 K
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionSonoSafe DN15R,qp0.6,110,MBus,L,EU,kWh
Materiály ve styku s médiemMosazný snímač
MédiumSystém vytápění podle normy VDI 2035
MěřičkWh (bez číslice za desetinnou čárkou)
Nástro jpro uvedení do provozuSonoApp
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií0
PopisMěřič tepla pro domácí použití
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]15 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
Vlastnosti
Hodnota
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
Schválená teplota snímače teploty [°C] [max.]105 °C
Schválená teplota snímače teploty [°C] [min.]0 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]95 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
Schvalovací orgánForce Certification
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1No interface module
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE1 / M2
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ nebo název baterieSold without batteries
Typ teplotních čidelPt 1000
Typ výrobkuSonoSafe 10
Typy připojeníZávit
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníG 3/4
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]95 % RH
Životnost baterie [roky]16.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.978 Kilogram
Čistá hmotnost0.726 Kilogram
Objem3.243 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425237102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm