Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Měřiče tepla, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vytápění, 1 baterie typu A, Radio OMS WB 868,95 s 2 pulzními vstupy

014U0254

Měřič tepla pro domácí použití

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
2 Hmotnost sekundárního akumulátoru kg0.010
2 SOUČET hmotnosti sekundárního akumulátoru kg0.010
AplikaceVytápění
Barva pouzdraRAL 9010 bílá
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]0.5 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]24 mo
Druhá baterie Počet baterií1
Druhá baterie Typ nebo název0,5 AA Lithium
Dynamický rozsah1:100
EPD k dispoziciYes
Hmotnost baterie18 g
Hodnoty Kvs [m³/h]3.46 m³/h
InstalaceVratné
Integrovaná komunikaceNo integrated communication
Interval uložení protokolu [Měsíc]1 mo
Izolační materiál kabeluPVC bez halogenů
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kalkulátor třídy ochranyIP65
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [max.]90.00 K
Limity rozdílu teplot (účtování) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,L,BA,kWh,RadioWB+PI
Materiály ve styku s médiemMosazný snímač
MédiumSystém vytápění podle normy VDI 2035
MěřičkWh (bez číslice za desetinnou čárkou)
Napětí sekundární baterie3.6 V
Nástro jpro uvedení do provozuSonoApp
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií1
PopisMěřič tepla pro domácí použití
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]15 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
Schválená teplota snímače teploty [°C] [max.]105 °C
Schválená teplota snímače teploty [°C] [min.]0 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]95 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
Schvalovací orgánForce Certification
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Sekundární akumulátor Hmotnost na akumulátor10 g
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Radio OMS WB 868,95 s 2 pulzními vstupy
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída prostředíE1 / M2
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětí1 baterie typu A
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ teplotních čidelPt 1000
Typ výrobkuSonoSafe 10
Typy připojeníZávit
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníG 3/4
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]95 % RH
Životnost baterie [roky]16.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.911 Kilogram
Čistá hmotnost0.731 Kilogram
Objem3.158 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425144967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm