Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Měřiče tepla, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Vytápění, elektrická síť, M-Bus

187F2805

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
AplikaceVytápění
Délka [mm]130 mm
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]1.2 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
Dynamický rozsah1:100
Hmotnost baterie19 g
Hodnoty Kvs [m³/h]5.59 m³/h
InstalaceNapájení
Integrovaná komunikaceM-Bus
Izolační materiál kabeluBez halogenů
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO40 DN20 qp1.5 130 S HE 24V MBus
MédiumKvalita vody s pH 7 až 9,5
MěřičkWh
Napájecí napětí [V] AC24 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]20 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
qc [m³/h]0.005 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]180 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]0 °C
Schvalovací orgánMID
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1No interface module
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]35 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ schváleníTypově schváleno a 1. ověření
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 40
Typy připojeníZávit
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníG 1
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Životnost baterie [roky]15 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.12 Kilogram
Čistá hmotnost0.87 Kilogram
Objem3.17 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255289470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm