Měřiče tepla, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vytápění, baterie 2 x AA, M-Bus
187F2085
Energy meter for commercial applications
187F2085
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.019 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.038 |
| Aplikace | Vytápění |
| Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 1.2 m |
| Délka kabelu teplotních čidel [m] | 1.5 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doba uložení protokolu [Měsíc] | 36 mo |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Hmotnost baterie | 19 g |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.27 m³/h |
| Instalace | Napájení |
| Integrovaná komunikace | M-Bus |
| Izolační materiál kabelu | Bez halogenů |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | SONO40 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V MBus |
| Médium | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
| Měřič | GJ |
| Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
| Počet baterií | 2 |
| Popis | Energy meter for commercial applications |
| Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 180 °C |
| Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 0 °C |
| Schvalovací orgán | MID |
| SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dossier product name | Sono40 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Slot modulu rozhraní 1 | No interface module |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
| Třída prostředí | E2/M1 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ napájecího napětí | baterie 2 x AA |
| Typ nebo název baterie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ schválení | Typově schváleno a 1. ověření |
| Typ teplotních čidel | Pt 500 |
| Typ výrobku | SonoMeter 40 |
| Typy připojení | Závit |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost připojení | G 3/4 |
| Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnost baterie [roky] | 15.0 yr |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.883 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.883 Kilogram |
| Objem | 3.038 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |