Danfoss logo
SonoMeter 40 DN15 110mm G3-4_right

Měřiče tepla, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vytápění, elektrická síť, M-Bus

187F2052

Energy meter for commercial applications

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
AplikaceVytápění
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]1.2 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
Dynamický rozsah1:100
Hmotnost baterie19 g
Hodnoty Kvs [m³/h]2.27 m³/h
InstalaceVratné
Integrovaná komunikaceM-Bus
Izolační materiál kabeluBez halogenů
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO40 DN15 qp0.6 110 R HE 230V MBus
MédiumKvalita vody s pH 7 až 9,5
MěřičkWh
Napájecí napětí [V] AC230 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií1
PopisEnergy meter for commercial applications
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]15 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
qc [m³/h]0.0030 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]180 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]0 °C
Schvalovací orgánMID
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Slot modulu rozhraní 1No interface module
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]35 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ schváleníTypově schváleno a 1. ověření
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 40
Typy připojeníZávit
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníG 3/4
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Životnost baterie [roky]15.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.039 Kilogram
Čistá hmotnost1.039 Kilogram
Objem3.066 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424605827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm