Danfoss logo
SonoMeter 30

Měřiče tepla, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 1.5, Vytápění a chlazení, elektrická síť, RS485 ModBus

187F7037

Energy meter for commercial applications
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30

Doporučená náhrada: 187F2679

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
AplikaceVytápění a chlazení
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamický rozsah1:100
Hmotnost baterie19 g
InstalaceVratné
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy/výstupy
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 24V RS-485
MěřičkWh
Napájecí napětí [V] AC24 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií1
PopisEnergy meter for commercial applications
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
SCIP dossier no.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dossier product nameSonometer 30 DN15-100
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1RS485 ModBus
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 30
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.804 Kilogram
Čistá hmotnost0.661 Kilogram
Objem2.951 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424496364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm