Danfoss logo
SonoMeter30

Měřiče tepla, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Vytápění, elektrická síť, Modul M-Bus

187F3845

Měřič energie pro komerční aplikace
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30

Doporučená náhrada: 187F2072

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
AplikaceVytápění
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]2.5 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]3.0 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamický rozsah1:100
Hmotnost baterie19 g
Hodnoty Kvs [m³/h]55.90 m³/h
InstalaceVratné
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy/výstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HE 230V M-Bus
MédiumKvalita vody s pH 7 až 9,5
Napájecí napětí [V] AC230 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií1
PopisMěřič energie pro komerční aplikace
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qp [m³/h]25.0 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]130 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
Schvalovací orgánMID
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota při dočasném přetížení media [°C]150 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 30
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]11 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.462 Kilogram
Čistá hmotnost9.32 Kilogram
Objem13.598 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428538619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm