Danfoss logo
SonoMeter 30

Měřiče tepla, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Vytápění, baterie 2 x AA, Modul M-Bus

187F3673

Měřič energie pro komerční aplikace
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30

Doporučená náhrada: 187F2021

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.038
AplikaceVytápění
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]2.5 m
Délka kabelu teplotních čidel [m]3.0 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
Dynamický rozsah1:100
Hmotnost baterie19 g
Hodnoty Kvs [m³/h]55.90 m³/h
InstalaceNapájení
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy/výstupy
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl S HE 3.6V M-Bus
MédiumKvalita vody s pH 7 až 9,5
MěřičMWh
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií2
PopisMěřič energie pro komerční aplikace
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [max.]50.0 m³/h
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]130 °C
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
Schvalovací orgánMID
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota při dočasném přetížení media [°C]150 °C
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíbaterie 2 x AA
Typ nebo název baterieAA Lithium (ER14505)
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 30
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]11 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.305 Kilogram
Čistá hmotnost9.21 Kilogram
Objem13.598 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428536233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm