Měřiče tepla, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vytápění, baterie 2 x AA, Rádiový modul OMS 868,95 MHz
187F3634
Měřič energie pro komerční aplikace
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30
Doporučená náhrada: 187F2149
187F3634
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Vytápění |
| Délka [mm] | 110 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | SONO30 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V OMS |
| Popis | Měřič energie pro komerční aplikace |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 DN15-100 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Slot modulu rozhraní 1 | Rádiový modul OMS 868,95 MHz |
| Typ napájecího napětí | baterie 2 x AA |
| Typ výrobku | SonoMeter 30 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.847 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.8 Kilogram |
| Objem | 2.965 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |