Danfoss logo
SonoMeter 30

Měřiče tepla, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Vytápění, baterie 2 x AA, Modul M-Bus

187F3609

Měřič energie pro komerční aplikace
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30

Doporučená náhrada: 187F2004

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V M-Bus
PopisMěřič energie pro komerční aplikace
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]20 mm
Vlastnosti
Hodnota
qp [m³/h]1.5 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Typ napájecího napětíbaterie 2 x AA
Typ výrobkuSonoMeter 30
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.92 Kilogram
Čistá hmotnost0.78 Kilogram
Objem3.174 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428519601
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens