Měřiče tepla, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Vytápění a chlazení, baterie 2 x AA, Modul M-Bus
187F3607
Měřič energie pro komerční aplikace
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30
Doporučená náhrada: 187F2602
187F3607
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 3.6V M-Bus |
| Popis | Měřič energie pro komerční aplikace |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 15 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Slot modulu rozhraní 1 | Modul M-Bus |
| Typ napájecího napětí | baterie 2 x AA |
| Typ výrobku | SonoMeter 30 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.82 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.683 Kilogram |
| Objem | 3.174 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519588 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |