Měřiče tepla, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Vytápění, elektrická síť, Modul M-Bus
187F3174
Měřič energie pro komerční aplikace
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30
Doporučená náhrada: 187F2079
187F3174
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.019 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.038 |
| Aplikace | Vytápění |
| Délka [mm] | 130 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doba uložení protokolu [Měsíc] | 36 mo |
| Hmotnost baterie | 19 g |
| Integrovaná komunikace | 2 impulzní vstupy/výstupy |
| Izolační materiál kabelu | Bez halogenů |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN20 qp2.5 190 R HE 230V M-Bus |
| Médium | Systém vytápění podle normy VDI 2035 |
| Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
| Počet baterií | 2 |
| Popis | Měřič energie pro komerční aplikace |
| Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 20 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 5 °C |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 130 °C |
| Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 5 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schvalovací orgán | MID |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Slot modulu rozhraní 1 | Modul M-Bus |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota při dočasném přetížení media [°C] | 150 °C |
| Třída ochrany IP | IP65 |
| Třída prostředí | E2/M1 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ napájecího napětí | elektrická síť |
| Typ nebo název baterie | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Typ schválení | Typově schváleno a 1. ověření |
| Typ teplotních čidel | Pt 500 |
| Typ výrobku | SonoMeter 30 |
| Typy připojení | Závit |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost připojení | G 1 |
| Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnost baterie [roky] | 11 yr |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.274 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.2 Kilogram |
| Objem | 4.037 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |