Danfoss logo
SonoMeter 30

Měřiče tepla, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Vytápění a chlazení, elektrická síť, Modul M-Bus

187F3108

Měřič energie pro komerční aplikace
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: SonoMeter 30

Doporučená náhrada: 187F2648

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.019
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.019
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
Hmotnost baterie19 g
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy/výstupy
Izolační materiál kabeluBez halogenů
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl R HC 230V M-Bus
MédiumSystém vytápění podle normy VDI 2035
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Počet baterií1
PopisMěřič energie pro komerční aplikace
Princip měření průtokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]50 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
qp [m³/h]15.0 m³/h
Schválené okolní podmínky [°C] [max.]130 °C
Vlastnosti
Hodnota
Schválené okolní podmínky [°C] [min.]5 °C
Schvalovací orgánMID
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota při dočasném přetížení media [°C]150 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ nebo název baterieAA cells Lithium thionyl chloride
Typ schváleníTypově schváleno a 1. ověření
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 30
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]11 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.68 Kilogram
Čistá hmotnost6.68 Kilogram
Objem8.592 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428971959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm