Danfoss logo
Energy meter Sonometer 2100 (Infocal 8 and Sono 1500 CT)

Měřiče tepla, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Chlazení; Vytápění

187F8129

Sono1100+Sono1500 DN100 R qp60 360 PN25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápěníChlazení
Délka kabelu teplotních čidel [m]10.0 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN100 R qp60 360 PN25
Montáž teplotního čidlajímka
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]100 mm
Průměr čidla teploty [mm]6.0 mm
Průtok [m3/h]60.00 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [m³/h] [max.]120.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.60 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Typ napájecího napětíBattery AA-cell
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuSONOMETER™ 1100

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20.2 Kilogram
Čistá hmotnost19.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem29.785 Liter
EAN/UPC5715162503294