Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Napájecí napětí [V] AC230 V
PopisEnergy calculator
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]500 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm] [min.]400 mm
qp [m³/h] [max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]950.0 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1RS485 ModBus
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.378 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens