Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Vytápění a chlazení

187F9053

Energy calculator
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
PopisEnergy calculator
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]25 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm] [min.]15 mm
qp [m³/h] [max.]6.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]0.6 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens