Měřiče tepla, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka
187F9052
Energy calculator
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9
187F9052
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Popis | Energy calculator |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 50 mm |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ napájecího napětí | napájecí jednotka |
| Typ výrobku | Infocal 9 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.1 Kilogram |
| Objem | 3.4 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |