Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, Modul M-Bus

187F9040

Energy calculator
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3391, 187F8306

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InstalaceVratné
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Napájecí napětí [V] AC230 V
PopisEnergy calculator
Pro průtokoměrSONO3500 CT
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm] [max.]350 mm
Průměr [mm] [min.]200 mm
qp [m³/h] [max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]250.0 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.119 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.601 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428673365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens