Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Vytápění a chlazení, elektrická síť, Modul M-Bus

187F9038

Energy calculator
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3391, 187F8307

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InstalaceNapájení
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
Napájecí napětí [V] AC230 V
PopisEnergy calculator
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]500 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm] [min.]400 mm
qp [m³/h] [max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]950.0 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Typ napájecího napětíelektrická síť
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.378 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens