Měřiče tepla, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Vytápění a chlazení, elektrická síť, Modul M-Bus
187F9037
Energy calculator
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9
187F9037
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Instalace | Napájení |
| Integrovaná komunikace | 2 impulzní vstupy |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Popis | Energy calculator |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] [max.] | 350 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] [min.] | 200 mm |
| qp [m³/h] [max.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 250.0 m³/h |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Slot modulu rozhraní 1 | Modul M-Bus |
| Typ napájecího napětí | elektrická síť |
| Typ výrobku | Infocal 9 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.111 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.1 Kilogram |
| Objem | 3.791 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |