Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000, baterie D-článek, Modul M-Bus

187F9035

Kalkulátor energie
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3391, 187F8303

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus
PopisKalkulátor energie
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]1200 mm
Průměr [mm] [min.]600 mm
qp [m³/h] [max.]9000.0 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
qp [m³/h] [min.]2150.0 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Typ napájecího napětíbaterie D-článek
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428657839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens