Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, Modul M-Bus

187F9030

Kalkulátor energie
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3391, 187F8305

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus
Napájecí napětí [V] AC230 V
PopisKalkulátor energie
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]150 mm
Průměr [mm] [min.]100 mm
Vlastnosti
Hodnota
qp [m³/h] [max.]300.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]60.0 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.472 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428546539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens