Měřiče tepla, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Vytápění a chlazení, baterie D-článek, Modul M-Bus
187F9029
Kalkulátor energie
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9
187F9029
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.050 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.050 |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| Délka kabelu teplotních čidel [m] | 5.0 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Hmotnost baterie | 50 g |
| Instalace | Vratné |
| Integrovaná komunikace | 2 impulzní vstupy |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus |
| Měřič | MWh |
| Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
| Objem hodnoty pulzu [l/pulz] | 2.5 l/pulse |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | Kalkulátor energie |
| Pro průtokoměr | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] [max.] | 150 mm |
| Průměr [mm] [min.] | 100 mm |
| qp [m³/h] [max.] | 300.0 m³/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] [min.] | 60.0 m³/h |
| Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 160 °C |
| Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 0 °C |
| Schvalovací orgán | MID |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Slot modulu rozhraní 1 | Modul M-Bus |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
| Třída ochrany IP | IP65 |
| Třída prostředí | E2/M1 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ napájecího napětí | baterie D-článek |
| Typ nebo název baterie | D Lithium |
| Typ teplotních čidel | Pt 500 |
| Typ výrobku | Infocal 9 |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnost baterie [roky] | 12 yr |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.951 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.1 Kilogram |
| Objem | 3.604 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540568 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |