Danfoss logo
Infocal 9

Měřiče tepla, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Vytápění a chlazení, baterie D-článek, Modul M-Bus

187F9021

Kalkulátor energie
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3391, 187F8301

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
Délka čidla teploty [mm]10 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
InstalaceVratné
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-750 R 3.6V M-Bus
MěřičMWh
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Objem hodnoty pulzu [l/pulz]10.0 l/pulse
PopisKalkulátor energie
Pro průtokoměrSONO3500 CT
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]350 mm
Průměr [mm] [min.]200 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]160 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
qp [m³/h] [max.]750.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]250.0 m³/h
Schvalovací orgánMID
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíbaterie D-článek
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]12 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.2 Kilogram
Objem3.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428996259
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens