Danfoss logo
Infocal 9

Měřiče tepla, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, Modul M-Bus

187F9015

Kalkulátor energie
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3390, 187F8306

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
Délka čidla teploty [mm]5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
Hodnota impulzu [impulzy/l]4.5 l/pulse
InstalaceVratné
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
MěřičMWh
Napájecí napětí [V] AC230 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
PopisKalkulátor energie
Pro průtokoměrSONO2500 CT
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]50 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]160 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [max.]25.0 m³/h
Schvalovací orgánMID
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]12 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.905 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem3.638 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens