Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 18000, Vytápění a chlazení, napájecí jednotka, Modul M-Bus

187F9014

Kalkulátor energie
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3390, 187F8308

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění a chlazení
Délka čidla teploty [mm]5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
InstalaceVratné
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 230V M-Bu
MěřičMWh
Napájecí napětí [V] AC230 V
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Objem hodnoty pulzu [l/pulz]100.0 l/pulse
PopisKalkulátor energie
Pro průtokoměrSONO3500 CT
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]1200 mm
Průměr [mm] [min.]600 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]160 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
qp [m³/h] [max.]18000.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]2150.0 m³/h
Schvalovací orgánMID
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětínapájecí jednotka
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]12 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.7 Kilogram
Čistá hmotnost0.7 Kilogram
Objem3.59 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428985772
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens